??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG CV 173-120
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
CV 173 - Dichtstopfen CV
Stückliste
SFC KOENIG CV 173-120
IDNR
Identnummer
TYPE
CV 173-120 mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300169283
M1
MATERIAL HÜLSE
Aluminium 2024-T4 QQ-A 225/6
M2
MATERIAL KUGEL
Edelstahl AISI 302/304
FORM
D1
EXPANDER
12.0 mm
L1
l1 ±0.13
13.00 mm
L2
Ref.
18.0 mm
L4
l4 ±0.13
12.70 mm
D2
d2 +.10/-0
12.0 mm
D3
d3 MAX.
11.0 mm
L3
MIN.
12.8 mm
X
X ±0.10
0.2 mm
S
s ±0.2
5.1 mm
PU1
Verpackungseinheit
50
PU2
Verpackungseinheit
250
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen