??
CAD-Modellauswahl
SFC KOENIG LK 600-100
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
LK 600 - Dichtstopfen LK
Stückliste
SFC KOENIG LK 600-100
IDNR
Identnummer
TYPE
LK 600-100
CNSORDERNO
Material-NR.
300162302
M1
MATERIAL HÜLSE
1.4305
M2
MATERIAL STIFT
1.4542
FORM
D1
10.000 mm
L1
7.000 mm
D2
4.900 mm
L2
34.000 mm
D3
10.000 mm
L3
11.000 mm
D4
8.000 mm
L4
7.500 mm
GV
GEWICHT VORMONTIERT
7.700 g
GM
GEWICHT MONTIERT
7.650 g
PU
Verpackungseinheit
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181591011
Voransicht - 3D
CAD-Modelle herunterladen